Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото включва тяло от полиамид, електропроводим за антистатични свойства, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим за оптимално сцепление и проводимост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 75 mm при обща височина на конструкцията 77 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Номер на материал S4
990078129
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Въртящото се колело Stylea е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 81 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква тихо и плавно движение с електростатична защита.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg