Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Stylea представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, осигуряващ еднородност и издръжливост, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
Номер на материал S4
990078108
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид с протектор Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична издръжливост, и е снабдено с Плъзгащ лагер със Разделител тръба за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, предлагайки надеждно решение за различни приложения.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg