Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990078022
EAN:
4031582335682
Номер на продукта:
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиа...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид с протектор Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична издръжливост, и е снабдено с Плъзгащ лагер със Разделител тръба за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, предлагайки надеждно решение за различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции