Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990074016
EAN:
4031582311044
Номер на продукта:
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, осигуряващ отлична издръжливост, и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба за безшумна работа. Колелото има диаметър 65 mm, а общата височина на изделието е 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции