Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид с гума Идентично с тяло на Колело, осигуряваща отлично сцепление, и е снабдено с Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели, предлагайки надеждно решение за мобилност на различни видове оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
Номер на материал S4
990074435
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, осигуряващ отлична издръжливост, и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба за безшумна работа. Колелото има диаметър 65 mm, а общата височина на изделието е 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg