Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 75 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990074931
EAN:
4031582311037
Номер на продукта:
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полиамид с покритие от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и тиха работа, а плъзгащият лагер със разделител тръба гарантира дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 77 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции