Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990071011
EAN:
4031582310795
Номер на продукта:
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полиам...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от Полиамид и протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 77 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции