Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990079756
EAN:
4031582335996
Номер на продукта:
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхнос...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и безшумна работа, а плъзгащият лагер със разделител тръба гарантира дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 89 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции