Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071315
EAN:
4031582317558
Номер на продукта:
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртането на Колело със Спирачка Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртането на Колело със Спирачка Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полипропилен с гума, идентична с тялото на колелото, и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на продукта достига 56 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции