Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071497
EAN:
4031582317510
Номер на продукта:
AA20POI050L51-8 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропиле...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото има диаметър 50 mm, като тялото му е изработено от полипропилен, а протекторът е идентичен с тялото на колелото за еднородна конструкция. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 56 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции