Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071611
EAN:
4031582317527
Номер на продукта:
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртането на Колело с Спирачка с прекъсване Lumina е оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртането на Колело с Спирачка с прекъсване Lumina е оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото притежава тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции