Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за безшумна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 54 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за приложение в Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
Номер на материал S4
990071606
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
54 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Завъртането на Колело с Спирачка с прекъсване Lumina е оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото притежава тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис мебели и офис столове.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg