Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полипропилен, електропроводим материал, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, осигурявайки еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 56 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Номер на материал S4
990074954
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Housing
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
7 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане функция за оптимална маневреност. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим материал, с идентично с тяло на колело покритие и плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 55 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg