Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071380
EAN:
4031582341232
Номер на продукта:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане функция за оптимална маневреност. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим материал, с идентично с тяло на колело покритие и плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 55 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции