Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990075214
EAN:
4031582341959
Номер на продукта:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, осигуряващи отлична проводимост и сцепление. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на изделието е 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 80 kg. Подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции