Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990078288
EAN:
4031582341645
Номер на продукта:
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Lumina е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от пол...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Lumina е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от електропроводим полипропилен с протектор от електропроводим термопластичен каучук, което гарантира отлична проводимост и сцепление. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции