Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071257
EAN:
4031582317381
Номер на продукта:
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен с идентично с тяло на колело покритие и плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност и функционалност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции