Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071271
EAN:
4031582317282
Номер на продукта:
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полипр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 61 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции