Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
EAN:
4031582378559
Номер на продукта:
594CXSP125R05-22 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е из...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се отличава с корпус от Полиамид, електропроводим, който осигурява отлична стабилност, докато протекторът е изработен от Полиуретан, екструдирано електропроводимо за оптимално сцепление и антистатични свойства. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани