Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати, вентилатори и други специализирани медицински устройства.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.07 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти и почистващи колички.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Въртящо се Колело с Пълно заключване Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, монтирано върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения, изискващи електростатична защита.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

Въртящо се Колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се отличава с корпус от Полиамид, електропроводим, който осигурява отлична стабилност, докато протекторът е изработен от Полиуретан, екструдирано електропроводимо за оптимално сцепление и антистатични свойства. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg