Въртящ се Колело 125 mm
Linea
EAN:
4031582352009
Номер на продукта:
5940XSP125R05-22 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно зав...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти и почистващи колички.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани