Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело със комбинирана ключалка, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при инсталация. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид, което го прави подходящ за чувствителни среди, включително операционни, диализни центрове, болници и медицински кабинети. Корпусът разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който гарантира плавна и безшумна работа. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с екструдиран електропроводим полиуретан като протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Протекторът е монтиран на прецизен сачмен лагер, което позволява лесно движение и маневриране. Общата височина на устройството е 148 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 220 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 110 килограма. Linea е идеално решение за анестезиологични колички, медицински легла, катерингови системи, компютри на колела, мобилизационни устройства, офис мебели, хирургични роботи и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst
EAN
4031582378498
Номер на материал S4
990771073
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
110 kg
Статичен Товароносимост
220 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.91 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
44.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични колички, офис мебели и професионални почистващи системи.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е изработено от електропроводим полиамид, а протекторът е от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие с прецизен сачмен лагер. Общата височина на колелото е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати и други специализирани медицински устройства.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941XSP125P50 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm притежава тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, като въртенето се осигурява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 260 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg