Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и промишлени приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за вертящото движение, което гарантира гладко и стабилно въртене при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протектора е изготвена от екструдиран електропроводим полиуретан, който осигурява отличното сцепление и дълготрайност. Тялото на колелото е от електропроводим полиамид, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 148 mm, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Колелото поддържа статична товароносимост от 260 kg и динамична товароносимост от 130 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеално за приложения в анестезиологични колички, медицински сканери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, лекарски колички, мобилизационни системи, домове за възрастни, медицински грижи, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSP125P50 RAL9002
EAN
4031582352290
Номер на материал S4
990770614
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични колички, офис мебели и професионални почистващи системи.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941XSP125P50 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm притежава тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, като въртенето се осигурява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 260 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при различни условия на експлоатация. Корпусът е изработен от полиамид с електропроводимост, което гарантира защита от електростатични разряди и дълготрайност в критични среди. Въртящото се лагерство на корпуса е прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е снабдено с протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Протекторът е монтиран на прецизен сачмен лагер, който гарантира оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Общата височина на устройството е 148 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 220 кг, докато динамичната носеща способност е 110 кг при скорост 3 км/ч. Linea е идеално решение за анестезиологични колички, медицински сканери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизация, домове за възрастни, медицински гриж, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg