Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
EAN:
4031582398564
Номер на продукта:
594CXSC125P30-13 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за медицинско и професионално оборудване, включително болнични л...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за медицинско и професионално оборудване, включително болнични легла, анестезиологични колички, С-рамена, апарати за КТ, ЯМР и рентген, ултразвукови апарати, вентилатори, колички за медикаменти, колички за кетъринг и мебели за дом за възрастни хора. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява лесно закрепване към рамата на устройството. Перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за монтаж съгласно указанията на производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, а протекторът е от полиуретан, експандиран, електропроводим, което отвежда статичното електричество. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани