Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, монтирано върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, диализни колички, офис мебели и почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352665
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с Прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото включва тяло от Полиамид, електропроводим материал с протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, като перещите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от електропроводим полиамид, а протекторът е от екструдирано електропроводимо полиуретан с прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на изделието е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg