Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно закачане, предназначено за използване в медицински, болнични и домашни условия, както и в офис среда и промишлени приложения, описани в данните за продукта, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диалозни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е отвор за болт, който осигурява стабилно и безопасно закрепване към конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от полиамид, електропроводим материал, а лагерът на въртящата се част е прецизен сачмен лагер с висока нержавеемост. Колелото има диаметър 125 mm и се изработва с протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352580
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea е завъртане на колело със заключване по посоката, предназначено за приложения като антистатични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, офис мебели, медицински колички и мобилизация на пациенти. Фитингът е отвор за болт, който осигурява директно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим материал, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, а вътрешният лагер е прецизен сачмен с нержъждаемост. Общата височина на изделието е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с Прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото включва тяло от Полиамид, електропроводим материал с протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за медицинско и професионално оборудване, включително болнични легла, анестезиологични колички, С-рамена, апарати за КТ, ЯМР и рентген, ултразвукови апарати, вентилатори, колички за медикаменти, колички за кетъринг и мебели за дом за възрастни хора. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява лесно закрепване към рамата на устройството. Перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за монтаж съгласно указанията на производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, а протекторът е от полиуретан, експандиран, електропроводим, което отвежда статичното електричество. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg