Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea представлява въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 145 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти и други медицински приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
594CUAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582398571
Core attributes
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.17 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Housing
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Този продукт осигурява допълнителна функционалност и подобрява експлоатационните характеристики на системите за транспортиране и позициониране. Linea се отличава с надеждна конструкция и прецизно изпълнение, което гарантира дългосрочна работа при различни условия на натоварване и експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, като използва Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост за безупречна функционалност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление, като носи прецизен сачмен лагер от неръждаемост за безупречна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от професионални приложения в медицинската и офис индустрия.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи системи.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, като използва Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост за безупречна функционалност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947UAC125R05-22 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление, като носи прецизен сачмен лагер от неръждаемост за безупречна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от професионални приложения в медицинската и офис индустрия.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи системи.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg