Въртящ се Колело 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
Номер на продукта:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпу...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, като използва Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост за безупречна функционалност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.
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
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции