Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
EAN:
4031582352795
Номер на продукта:
5947UAC125R05-22 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление, като носи прецизен сачмен лагер от неръждаемост за безупречна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от професионални приложения в медицинската и офис индустрия.
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
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции