Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
EAN:
4031582352788
Номер на продукта:
5947XSC100R05-28 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и вклю...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводимо покритие, осигуряващо отлична проводимост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи и други професионални медицински устройства.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции