Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Номер на продукта:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 120 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е предназначен за медицински приложения като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати, вентилатори и други специализирани медицински устройства.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции