Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 110 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
110 kg
Статичен Товароносимост
220 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.25 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
75 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Въртящото се колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, офис мебели, почистващи колички и други професионални приложения, където се изискват висока надеждност и плавно движение.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който гарантира гладко и безшумно движение. Колелото има диаметър от 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протектора е направен от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и издържливост. Общата височина на продукта е 170 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост от 3 km/h. Linea е идеален избор за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински гриж, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm за оптимална маневреност. Общата височина на конструкцията достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения, включващи болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg