Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който гарантира гладко и безшумно движение. Колелото има диаметър от 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протектора е направен от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и издържливост. Общата височина на продукта е 170 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост от 3 km/h. Linea е идеален избор за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински гриж, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.25 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми