Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 150 mm
Linea
EAN:
4031582408461
Номер на продукта:
594CUAP150P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закре...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm за оптимална маневреност. Общата височина на конструкцията достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения, включващи болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми