Въртящ се Колело 125 mm
Linea
Номер на поръчка:
990772245
EAN:
4031582352481
Номер на продукта:
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати, офис мебели и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции