Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово оборудване. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява надеждно закрепване към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с протектор от полиуретан, екструдирано, както и с прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, диализни колички, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, подемници за пациенти, хирургични роботи, ултразвукови апарати и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352641
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

Linea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за монтаж върху различни конструкции. Закрепването се извършва чрез отвор за болт, който осигурява стабилна фиксация. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява добро сцепление и устойчивост на износване. Лагерният възел е с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира продължителна експлоатация. Общата височина на изделието е 143 mm. Статичното натоварване е до 260 kg, а динамичното натоварване е до 130 kg при скорост 3 km/h. Посочените граници на натоварване не трябва да се надвишават.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за медицинско и професионално оборудване. Фитингът представлява отвор за болт и трябва да бъде изолиран в зоната за монтаж, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, оборудвано е с прецизен сачмен лагер с неръждаемост, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичният товар е 260 kg, а динамичният товар е 130 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, диалитични колички, офис мебели и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежът е осъществен чрез отвор за болт, което позволява надежда и лесна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, а въртящият се лагер е прецизен сачмен лагер, обезпечаващ гладко и дълготрайно въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира издържливост в различни среди. Тредът е от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 143 мм. Статичната носеща способност е 260 кг, докато динамичната носеща способност е 130 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в професионални среди.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg