Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea low height
Номер на поръчка:
990771415
EAN:
4031582370782
Номер на продукта:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни медицински и индустриални приложения, включит...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, дијализни колички, болнични мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори. Продуктът е оборудван с отвор за болт като тип свързване, което осигурява надежна и лесна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно и стабилно завъртане. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е конструирано с екструдиран полиуретан протектор, монтиран върху полиамидно тяло, което гарантира издържливост и дълготрайност. Прецизният сачмен лагер на колелото осигурява оптимална производителност и минимално триене. Общата височина на продукта е 78 милиметра, което го прави идеален за приложения с ограничено пространство. Статичната носеща способност е 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост от 3 километра в час, което позволява безопасна експлоатация в различни среди.
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми