Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea low height е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната устойчивост на химикали и дълготрайност, и е оснащен с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, гарантирайки плавно и безшумно движение. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е снабдено с екструдиран полиуретанов протектор, монтиран на полиамидно тяло, което обеспечава отлична адхезия и издържливост при различни условия на експлоатация. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява оптимална ротация и минимално триене. Общата височина на устройството е 78 милиметра, което го прави идеално за приложения, където е необходима компактна конструкция. Статичната носеща способност достига 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост от 3 километра в час. Linea low height е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, пациентски подемници, столове за баня, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Номер на материал S4
990770588
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
1.18
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.21 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
121 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
60.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, пациентски подемници, бански столове, лечебни столове, ултразвукови апарати и вентилатори. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, което позволява лесна и надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за свободното въртене на колелото, осигурявайки дълготрайност и гладко движение. Колелото има диаметър 75 милиметра с протектор от екструдиран полиуретан и тяло от полиамид, което гарантира отличната устойчивост на износване и надеждност при дневна употреба. Прецизният сачмен лагер на колелото допринася за минимално триене и оптимална производителност. Общата височина на продукта е 78 милиметра, което го прави идеален за приложения с ограничено пространство. Статичната носимоспособност е 180 килограма, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 километра в час е 90 килограма, което гарантира безопасна експлоатация в различни условия.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg