Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370751
Номер на продукта:
5925XSP100L51-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид с щифт...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение и надеждно позициониране. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицински оборудване, офис мебели, болнични колички, системи за кетъринг и професионални почистващи машини.