Въртящ се Колело 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370737
Номер на продукта:
5920XSP100L51-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10, осигуряващ надеждно закрепване. Корпусът е изработен от...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10, осигуряващ надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, гарантиращ плавно движение в различни посоки. Колелото включва тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, монтирани върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, офис мебели, професионални почистващи колички и други специализирани приложения, където се изискват електропроводими свойства и висока надеждност.