Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане. Колелото има тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 75,5 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925XSI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399110
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 75 mm
Linea light
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016

Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни платформи и конструкции. Жилището е изработено от полиамид и разполага със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна употреба. Протектора е изработен от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява отличното сцепление и защита от статично електричество, докато тялото на колелото е от полиамид, също електропроводимо, което го прави подходящо за чувствителни среди. Общата височина на колелото е 75,5 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост е 160 килограма, докато динамичната товароносимост е 80 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеално решение за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg