Въртящ се Колело 75 mm
Linea light
Номер на поръчка:
990770551
EAN:
4031582399066
Номер на продукта:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни платформи и конструкции. Жилището е изработено от полиамид и разполага със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна употреба. Протектора е изработен от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява отличното сцепление и защита от статично електричество, докато тялото на колелото е от полиамид, също електропроводимо, което го прави подходящо за чувствителни среди. Общата височина на колелото е 75,5 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост е 160 килограма, докато динамичната товароносимост е 80 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеално решение за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми