Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и офисната среда. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, който позволява плавно и контролирано движение на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 75 мм и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и тихо движение. Протектора на колелото е от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и издържливост, докато тялото на колелото е от полиамид за максимална здравина. Общата височина на продукта е 75,5 мм, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови апарати, както и за кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
Номер на материал S4
990770570
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.2 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Система за автоматично заключване 75 mm
Система за автоматично заключване 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 RAL9002

Linea safety е система за автоматично заключване с слеп отвор за фитинг B10, предназначена за професионални медицински приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, като при работа е необходимо да се освободи дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на системата е 75,5 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Въртящ се Колело 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light е върящо се колело, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и индустриална сфера. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира лекота и устойчивост на корозия, и е снабден със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър от 75 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко движение и дълга експлоатационна живот. Гумата на колелото е изработена от екструдиран полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 75,5 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост от 3 км/ч, което го квалифицира за използване в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg