Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е върящо се колело, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и индустриална сфера. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира лекота и устойчивост на корозия, и е снабден със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър от 75 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко движение и дълга експлоатационна живот. Гумата на колелото е изработена от екструдиран полиуретан, материал, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 75,5 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост от 3 км/ч, което го квалифицира за използване в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
Номер на материал S4
990770568
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.18 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, болници, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип „Сляп отвор за фитинг B10“. Корпусът включва завъртащ щифт, изработен от полиамид, който осигурява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, екструдиран, а тялото му е от полиамид. Общата височина на изделието е 75,5 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg