Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и офис среда. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и лекота, като същевременно осигурява устойчивост на химикали и износ. Щифтът за завъртане е конструиран за гладко и прецизно движение, позволяващо лесна маневриране на оборудването. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, което осигурява отлично сцепление и защита на подовите покрития. Общата височина на продукта е 75,5 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински скенери, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Номер на материал S4
990770571
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.2 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Система за автоматично заключване 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety е система за автоматично заключване, предназначена за професионално медицинско и индустриално приложение. Продуктът е оборудван със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен със щифт със завъртане, който позволява гъвкаво позициониране. Жилавата конструкция включва прецизен сачмен лагер, който гарантира плавна и надежна работа. Колелото има диаметър 75 мм и е съставено от екструдиран полиуретан като протектор и полиамидно тяло, което осигурява дълготрайност и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 75,5 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конфигурации. Системата поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 3 км/ч, което я прави подходяща за разнообразни приложения. Препоръчва се да се освободи дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 мм за оптимална функционалност. Linea safety е идеален избор за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, медицински гриженски колички, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg