Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea safety е система за автоматично заключване, предназначена за медицински, индустриални и мобилни приложения. Фитингът представлява сляп отвор за фитинг B10, осигуряващ надеждно присъединяване. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, като усилието за освобождаване на хода е 23 N при дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото му е от полиамид. Общата височина на изделието е 75,5 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h. Системата е подходяща за антистатични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за медикаменти, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
Номер на материал S4
990771095
Основни атрибути
Тип
Система за автоматично заключване
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.19 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Принуждавайте да освободите дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm.
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионална и битова употреба в широк кръг приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медицински мебели, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип слеп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът представлява шифт, завъртане, изработен от полиамид, осигуряващ надеждно въртене. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, осигуряващ добро сцепление. Тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 75.5 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg