Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно маневриране. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 75.5 mm. Динамичната товароносимост е 90 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 180 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински и офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5925UAO075L51-10
EAN
4031582419108
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.18 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Система за автоматично заключване 75 mm
Система за автоматично заключване 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety е система за автоматично заключване с слеп отвор за фитинг B10, предназначена за професионални медицински приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, като при освобождаване се изисква дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на системата е 75,5 mm. Динамичната товароносимост достига 90 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 180 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Система за автоматично заключване 75 mm
Система за автоматично заключване 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety е система за автоматично заключване с слеп отвор за фитинг B10, предназначена за професионални медицински приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, като при освобождаване се изисква дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на системата е 75,5 mm. Динамичната товароносимост достига 90 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 180 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg