Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea safety е система за автоматично заключване с слеп отвор за фитинг B10, предназначена за професионални медицински приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, като при освобождаване се изисква дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на системата е 75,5 mm. Динамичната товароносимост достига 90 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 180 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа, компютри на колела, диализни колички, медийни мебели, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Основни атрибути
Тип
Система за автоматично заключване
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Намек
Принуждавайте да освободите дължина на хода 23 N и дължина на пружината 8 mm.
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
Сигурна ключалка
Започва да се движи само когато лост или дръжка се активират от потребителя. Нежеланото движение е ефективно предотвратено
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
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надеждно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер за оптимална производителност. Протектора е от екструдиран полиуретан, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на продукта е 75,5 милиметра. Статичната носеща способност е 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост от 3 километра в час, което го прави подходящ за приложения, изискващи надеждност и стабилност.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg