Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377606
Номер на продукта:
5925UAO075L51-10 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включите...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надеждно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер за оптимална производителност. Протектора е от екструдиран полиуретан, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на продукта е 75,5 милиметра. Статичната носеща способност е 180 килограма, докато динамичната носеща способност е 90 килограма при скорост от 3 километра в час, което го прави подходящ за приложения, изискващи надеждност и стабилност.
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми