Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404005
Номер на продукта:
5925POH065L51-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и индустриална сфера...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и индустриална сфера. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издръжливост, химическа устойчивост и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото има диаметър 65 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер, който обезпечава гладко и безшумно движение. Тялото на колелото е идентично с материала на протектора, което осигурява хомогенна структура и равномерно износване. Общата височина на продукта е 68 мм, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 40 килограма. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, медицински мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми